Leva in metallo (Codici componente)

Leva in metallo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D11-09
D11-12
D11-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code

77.67 €

1 Disponibile 6 giorni 90035004960408010048485-0963

97.15 €

1 Disponibile 6 giorni 120046204960408010055218-2408

118.07 €

1 Disponibile 6 giorni 150059004960408010062218-2416

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Leva/asta piegata Blade Width(mm) 43 Application Installation of machinery and heavy equipment, landscaping work.
Material Carbon Steel for Mechanical Structure Features 1 The shape of the tip makes it easy to raise heavy objects.

Supporto tecnico