Pinzetta Minitech, pinza a becchi ad ago (tipo curvo) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MP8-150

Codice componente
MP8-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

29.05 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Pinze Tipo di pinze Pinze a becco lungo Lunghezza complessiva(mm) 146
Con o senza molla Disponibile Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm) 0.8 Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm) 1.2
Corpo principale: opzione Main Body Peso(g/w) 50 Forma della punta di serraggio Not serrated
Dimensioni della confezione A x L x P(mm) 200×73×15 Supplemento The tip component is a 150° bent type.

Si trova sulla pagina di Pinzetta Minitech, pinza a becchi ad ago (tipo curvo), il codice articolo è il seguente: MP8-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MP8-150.

Supporto tecnico