Pinza a becchi ad ago con molla (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

350S-150

Codice componente
350S-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

36.31 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Pinze Tipo di pinze Pinze a becco lungo Lunghezza complessiva(mm) 160
Con o senza molla Disponibile Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm) 1.5 Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm) 2.6
Corpo principale: opzione Main Body Peso(g/w) 120 Forma della punta di serraggio Serrated
Dimensioni della confezione A x L x P(mm) 200×73×15

Si trova sulla pagina di Pinza a becchi ad ago con molla, il codice articolo è il seguente: 350S-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 350S-150.

Supporto tecnico