Momi Eco (Codici componente)

Momi Eco
[Features]
· Reduces the processing cost. : The 3-cornered insert reduces customer machining costs.
· Improved tip shape and cutting edge specification improve machinability and chip discharge.
· Ultrafine particle base material has a new coating for a long service life

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EMM1230T
EMM1230TL
EMM1245T
EMM1245TL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip angle (θ) Maximum Blade Diameter (D)
(mm)
Minimum Machining Diameter Ds
(mm)
Overall Length L
(mm)
ℓs
(mm)
S
(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)
(mm)

166.56 €

1 9 giorni 12017.10.71100804.71.0~16.5

249.48 €

1 9 giorni 12017.10.711601404.71.0~16.5

150.26 €

1 8 giorni 9014.20.88100806.71.2~13.6

249.48 €

1 9 giorni 9014.20.881601406.71.2~13.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura/Orizzontale work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa Single blade, two blades Lama singola
Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento
Number of flutes 1 φd(mm) 12 ℓn(mm) 20
Compatible Tip TXMT110306 Attached Component (Clamp Screw) L-13 Attached Component (Wrench) N-5

Supporto tecnico