Tagliatrice Kame (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KMC25-34S

Codice componente
KMC25-34S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

390.28 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura/Orizzontale Tip angle (θ) 45 Maximum Blade Diameter (D)(mm) 34.9
work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Resina Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Number of flutes 5
φD1(mm) 36.4 Minimum Machining Diameter Ds(mm) 24 φdn(mm) 36
φd(mm) 25 Overall Length L(mm) 105 ℓs(mm) 85
ℓn(mm) 20 S(mm) 1.2 S2(mm) 5.3

Si trova sulla pagina di Tagliatrice Kame, il codice articolo è il seguente: KMC25-34S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KMC25-34S.

Supporto tecnico