Ryanmencut V (Codici componente)

Ryanmencut V
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Simultaneous chamfering. : Can be used for front and back chamfering, as well as side V-grooving

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MRV12-19S
RV16-35T
RV25-46T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Maximum Blade Diameter (D)
(mm)
Number of flutes Minimum Machining Diameter Ds
(mm)
φd
(mm)
Overall Length L
(mm)
ℓs
(mm)
ℓn
(mm)
L3
(mm)
Z
(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)
(mm)
Drawing Ds2
(mm)

223.27 €

1 Disponibile 9 giorni 19.516.71215012822-6.5713~19.5113

421.18 €

1 Disponibile 9 giorni 35.9ZigZag 218162001752518.39.018~35.92-

470.37 €

1 9 giorni 45.6ZigZag 428252001752518.59.028~45.62-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura/Orizzontale / Gola a V Tip angle (θ) 45 work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Resina
Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento

Supporto tecnico