Punta per Ecomen / Ecomen 2 TXMT16T306 (Codici componente)

Punta per Ecomen / Ecomen 2 TXMT16T306
Un inserto che consente la smussatura. Modelli compatibili: Ecomen / Ecomen 2 / Choumen / Choumen B [Caratteristiche]Utilizzato per la smussatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TXMT16T306-AC15N

Codice componente
TXMT16T306-AC15N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

35.15 €

12 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura/Orizzontale work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa Coating Y/N Disponibile
Coating Type AlCrN Material Details Fine-particle carbide Edge Shape Honing Edge
Number Contained In A Packet(Piece) 12 Number of operating corners 3

Si trova sulla pagina di Punta per Ecomen / Ecomen 2 TXMT16T306, il codice articolo è il seguente: TXMT16T306-AC15N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TXMT16T306-AC15N.

Supporto tecnico