Mandrini a 3 griffe, serie SC/JN (tipo con griffe integrate) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SC-3
SC-4
SC-5
SC-5F
SC-14
SC-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Details Type Chuck diameter
(mm)
Grip Power
(kN)
Outer Diameter Grip
(mm)
I.D. Grip
(mm)
Mass
(kg)

926.47 €

1 9 giorni Regular8592~7024~641.5

948.91 €

1 9 giorni Regular110123~9529~843.1

1,104.06 €

1 9 giorni Regular130153~11033~1004.4

1,075.63 €

1 7 giorni Soft Jaw Set130153~11033~1004.4

6,594.22 €

1 8 giorni Regular35540.525~315107~29054

8,877.35 €

1 9 giorni Regular4054525~360113~34074

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features Internal and external jaws can be changed and used for outstanding durability and value. Specifications Integrated hard jaw type with manual clamping handle

Supporto tecnico