Chiave a brugola, testa a sfera (gambo corto) (Codici componente)

Chiave a brugola, testa a sfera (gambo corto)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· High-torque, tough nickel-chrome-molybdenum steel has been used.
· Holder can be rotated to enable each differently sized wrench to be taken out and put back easily.
· Matte chrome plating.
· The hardness is HRC 55-60.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TBKS-9S

Codice componente
TBKS-9S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

53.50 €

6 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5
Single Product/Set Classification Set prodotto Set Content(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Set Content(piece) 9
Mass(g/Set) 221 Trusco Code 389-6901 Features High torque, tough nickel-chromium-molybdenum steel has been used. Holder is rotary type making it easy to use all types of wrenches. Matte chrome plating.
Accessory Holder Material Nickel chrome molybdenum steel Hardness HRC55~60

Si trova sulla pagina di Chiave a brugola, testa a sfera (gambo corto), il codice articolo è il seguente: TBKS-9S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TBKS-9S.

Supporto tecnico