Brugola _Cr-V (Codici componente)

Brugola _Cr-V
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Made of chrome vanadium steel (Cr-V).
· The hardness is HRC 50-58.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRR-15
TRR-25
TRR-120
TRR-140
TRR-170
TRR-220
TRR-240
TRR-270
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

0.91 €

0.46 €

1 Stesso giorno

Stock

1.57714389-60131.4

1.83 €

1.13 €

1 Stesso giorno

Stock

2.59018389-60304.63

8.95 €

5.28 €

1 Stesso giorno

Stock

1220745389-6137251

17.57 €

8.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1423056389-6145385

26.61 €

5 Disponibile 6 giorni 1725063389-6153623

70.42 €

1 Disponibile 6 giorni 2233080389-61701377

84.69 €

1 Disponibile 6 giorni 2437090389-61881837

119.23 €

1 Disponibile 6 giorni 27420100389-61961784

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo standard Single Product/Set Classification Articolo singolo
Features Material is chrome vanadium steel (Cr-V). Hardness is HRC 50 to 58. Material Chrome Vanadium Steel (Cr-V) Hardness HRC50~58

Supporto tecnico