Nastro per riparazione (Codici componente)

Nastro per riparazione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

H-KING80MMX20M

Codice componente
H-KING80MMX20M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

18.72 €

4 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Trasparenza Width(mm) 80
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.17 Color Details Clear
Adhesiveness 5.1N/10mm Tensile Strength 50N/10mm Trusco Code 411-2555
Mass(g) 320 Specifications Can cut by hand Base Materials Polyethylene (PE) Cloth
Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico