Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
200A5020
Product Type | Nastro adesivo | Color | Trasparenza | Width(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.05 | Color Details | Semi-Transparent |
Holding Force(mm) | 0.1 | Trusco Code | 367-9225 | Mass(g) | 80 |
Features | As the tape has no base material, there is no scuffing or adhesive stringing even when punched lightly. Demonstrates excellent adhesive strength under high temperature (150°C). Maintains high adhesiveness even for UV coated surfaces. | Application | For sticking parts, adhesion of curved articles, and so on, and for fixing parts requiring very intimate bonding. For fixing nameplates, small to medium liquid crystal components, and high polymer PE, and also the pasting together of IC cards and labels. | Specifications | Cutting Requires Cutter |
Base Materials | NA | Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro biadesivo privo di materiale base con membrana inclinata molecolare, il codice articolo è il seguente: 200A5020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 200A5020.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali