Attacco di sfacciatura FMB (Codici componente)

Attacco di sfacciatura FMB
[Features]
· Compatible with all sorts of cutters. For Sandvik or Seco milling cutters.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT40-FMB25.4-75
BT40-FMB25.4-100
BT40-FMB25.4-125
BT40-FMB25.4-150
BT40-FMB27-75
BT40-FMB27-100
BT40-FMB27-125
BT40-FMB27-150
BT50-FMB25.4-150
BT50-FMB25.4-200
BT50-FMB25.4-250
BT50-FMB25.4-300
BT50-FMB25.4-350
BT50-FMB27-150
BT50-FMB27-200
BT50-FMB27-250
BT50-FMB27-300
BT50-FMB27-350
BT50-FMB38.1-75
BT50-FMB38.1-150
BT50-FMB38.1-200
BT50-FMB38.1-250
BT50-FMB38.1-300
BT50-FMB40-105
BT50-FMB40-150
BT50-FMB40-200
BT50-FMB40-250
BT50-FMB40-300
BT50-FMB60-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spindle types Product Type φd
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
FIG K
(mm)
W
(mm)
C1
(mm)
G

194.22 €

1 10 giorni BT40BT4025.4782675359.533MBA-M12

211.02 €

1 10 giorni BT40BT4025.47826100359.533MBA-M12

227.82 €

1 10 giorni BT40BT4025.47826125359.533MBA-M12

248.83 €

1 10 giorni BT40BT4025.47826150359.533MBA-M12

194.22 €

1 10 giorni BT40BT4027782675361233MBA-M12

211.02 €

1 10 giorni BT40BT40277826100361233MBA-M12

227.82 €

1 10 giorni BT40BT40277826125361233MBA-M12

266.50 €

1 10 giorni BT40BT40277826150361233MBA-M12

359.22 €

1 10 giorni BT50BT5025.48026150159.533MBA-M12

407.43 €

1 10 giorni BT50BT5025.48026200159.533MBA-M12

447.22 €

1 10 giorni BT50BT5025.48026250159.533MBA-M12

523.22 €

1 10 giorni BT50BT5025.48026300159.533MBA-M12

588.23 €

1 10 giorni BT50BT5025.48026350159.533MBA-M12

359.22 €

1 10 giorni BT50BT50278026150161233MBA-M12

407.43 €

1 10 giorni BT50BT50278026200161233MBA-M12

447.22 €

1 10 giorni BT50BT50278026250161233MBA-M12

523.22 €

1 10 giorni BT50BT50278026300161233MBA-M12

588.23 €

1 10 giorni BT50BT50278026350161233MBA-M12

294.78 €

1 10 giorni BT50BT5038.18526751915.950MBA-M20

362.86 €

1 10 giorni BT50BT5038.185261501915.950MBA-M20

412.10 €

1 10 giorni BT50BT5038.185262001915.950MBA-M20

453.98 €

1 10 giorni BT50BT5038.185262501915.950MBA-M20

528.42 €

1 10 giorni BT50BT5038.185263001915.950MBA-M20

310.46 €

1 10 giorni BT50BT5040852610518.51650MBA-M20

367.01 €

1 10 giorni BT50BT5040852615018.51650MBA-M20

415.22 €

1 10 giorni BT50BT5040852620018.51650MBA-M20

455.01 €

1 10 giorni BT50BT5040852625018.51650MBA-M20

528.42 €

1 10 giorni BT50BT5040852630018.51650MBA-M20

497.84 €

1 10 giorni BT50BT50601402575412.525.4-4~M16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Tool Type Sfacciatura
Features For Sandvik or Seco milling cutters. A wide range of types available to accommodate various cutters. C(mm) -

Supporto tecnico