Punte Torx a stadi esag. 1 / 4" (Codici componente)

Punte Torx a stadi esag. 1 / 4"
  • Sconto volumi elevati
● 1/4" (6.35 mm) insertion angle stepped hexalobular bit of excellent strength and precision.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E6-400-6

Codice componente
E6-400-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.20 €

5 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Tipo Torx (A sei lobi) shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 50
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A
Size T6 Insertion Angle(mm) 6.35 Length from the center of bowl groove to edge 9

Si trova sulla pagina di Punte Torx a stadi esag. 1 / 4", il codice articolo è il seguente: E6-400-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E6-400-6.

Supporto tecnico