Bussola a percussione (tipo brugola / angolo di inserimento 9,5 mm) (Codici componente)

Bussola a percussione (tipo brugola / angolo di inserimento 9,5 mm)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is transmitted without damaging the corners of the insertion side square drive, in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

13400M-12

Codice componente
13400M-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.98 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo bussola Applicazioni Per utensili a massa battente Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) 9.5
Profilo a zoccolo 6 Sq. Dimensione larghezza di chiave 12 Lunghezza complessiva (dimensione L)(mm) 32
Codice Trusco 329-9023 Caratteristiche Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex). Accessori C Ring
Massa(g) 43

Si trova sulla pagina di Bussola a percussione (tipo brugola / angolo di inserimento 9,5 mm) , il codice articolo è il seguente: 13400M-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 13400M-12.

Supporto tecnico