Centrino con attacco da 3mm per acciaio 120° (Codici componente)

Centrino con attacco da 3mm per acciaio 120°
Drill dedicated for guide holes for micro-diameter machining. Ideal for machining where it is difficult to ensure the hole position and hole diameter precision. Added small diameter sizes from φ0.03 to φ0.3 in 0.01 mm increments

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ADPF30-0003
ADPF30-0010
ADPF30-0018
ADPF30-0020
ADPF30-0022
ADPF30-0040
ADPF30-0075
ADPF30-0100
ADPF30-0150
ADPF30-0160
ADPF30-0200
ADPF30-0250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter D
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Thinning

150.16 €

1 6 giorni 0.030.06-0.005~-0.01-

74.62 €

1 6 giorni 0.10.2-0.01~-0.015-

80.95 €

1 6 giorni 0.180.3-0.01~-0.015-

68.00 €

1 6 giorni 0.20.4-0.01~-0.015-

66.85 €

1 6 giorni 0.220.4-0.01~-0.015-

59.29 €

1 6 giorni 0.40.6-0.01~-0.015X Type

67.07 €

1 6 giorni 0.751.2-0.01~-0.015X Type

53.64 €

1 6 giorni 12-0.01~-0.015-

61.41 €

1 6 giorni 1.53-0.01~-0.015-

67.07 €

1 6 giorni 1.63-0.01~-0.015-

53.64 €

1 6 giorni 24-0.01~-0.015-

61.41 €

1 6 giorni 2.55-0.01~-0.015-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Perforazione Tip angle (θ) 120 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox
Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N Disponibile Tool Material Type Carburo
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Overall Length L(mm) 38
shank d(mm) 3 Torsion(°) 25

Supporto tecnico