Maschiatrice tipo MT-SA-VI serie SA (gambo conico Morse) (Codici componente)

Maschiatrice tipo MT-SA-VI serie SA (gambo conico Morse)
[Features]
· Short body type that can be used in various machines
· Expansion Device to Absorb Feed Errors
· Short Type Ideal for Narrow Work Spaces

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MT2-SA412-6
MT3-SA1022-6
MT3-SA412-6
MT4-SA1022-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Holder Length L
(mm)
C1
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
Capacity Range Mass
(g)
L1
(mm)

298.42 €

1 11 giorni 1004768M3~M1248056.5

371.99 €

1 11 giorni 14864810M8~M22128083.0

298.45 €

1 9 giorni 1004768M3~M1663056.5

371.66 €

1 11 giorni 149.564810M8~M27160084.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Features Short body type that can be used in all machines. Extension device absorbs feed errors. Short body makes it ideal for narrow workspaces.

Supporto tecnico