Bussola conica per maschiatrici per trapano per usi speciali (Codici componente)

Bussola conica per maschiatrici per trapano per usi speciali
  • Sconto volumi elevati
KATO MFG, Pinza conica per maschi [caratteristiche] Tipo GMC Quantità minima ordinabile: 1 pz. Tipo GM compatibile: GM3 × 3/GM4 × 3/GM4 × 4/GM5 × 4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GMC3-1
GMC3-2
GMC3-3
GMC3-JT6
GMC4-1
GMC4-2
GMC4-3
GMC4-4
GMC4-JT6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L4
(mm)
Tapered hole Mass
(g)
C6
(mm)
Common Number Applicable GM Model

138.54 €

1 Disponibile 11 giorni 78.5MT142032No3GM3X3/GM4X3

138.57 €

1 Disponibile 11 giorni 93.0MT243032No3GM3X3/GM4X3

141.91 €

1 Disponibile 11 giorni 113.5MT341032No3GM3X3/GM4X3

147.77 €

1 Disponibile 11 giorni 79.0JTA655032No3GM3X3/GM4X3

154.90 €

1 Disponibile 11 giorni 87.0MT176040No4GM4X4/GM5X4

152.95 €

1 Disponibile 11 giorni 94.0MT275040No4GM4X4/GM5X4

156.69 €

1 Disponibile 11 giorni 114.0MT379040No4GM4X4/GM5X4

155.41 €

1 Disponibile 11 giorni 140.0MT472040No4GM4X4/GM5X4

156.70 €

1 Disponibile 11 giorni 87.0JTA690040No4GM4X4/GM5X4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori

Supporto tecnico