Mandrino Magic per impieghi speciali per maschiatrici per trapano (Codici componente)

Mandrino Magic per impieghi speciali per maschiatrici per trapano
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un set di cambio rapido trapano a sfera radiale/barra elettrica. Un mandrino magico di tipo GM. Lunghezza del portautensili: 84,5 mm / 90,5 mm / 97,5 mm Albero: MT3/MT4 Tipi di MA supportati: 3MA412,3MA1022/4MA412,4MA1022,4MA2035.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GM3-3
GM4-3
GM4-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Holder Length L
(mm)
shank Mass
(g)
H5
(mm)
C4
(mm)
C5
(mm)
Common Number Supported MA type

377.70 €

1 Disponibile 11 giorni 84.5MT3860694354No33MA412/3MA1022

422.99 €

1 Disponibile 11 giorni 90.5MT41210694354No33MA412/3MA1022

419.55 €

1 Disponibile 11 giorni 97.5MT41720795470No44MA412/4MA1022/4MA2035

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori

Supporto tecnico