Punta Extra Masamune (Codici componente)

Punta Extra Masamune

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1P-EXD-3.3
1P-EXD-6.8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
All L
(mm)
Shank Diameter (mm)

5.84 €

1 6 giorni 3.345733.3

10.30 €

1 Stesso giorno

Stock

6.8731056.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Tool Material Type HSS Shank Type Straight shank
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento With/without Oil Hole N/A
Sales Operation Includes Blister Pack Standard JIS B4301

Supporto tecnico