Bussola diritta PJC (Codici componente)

Bussola diritta PJC
A jet-through type straight collet

[Features]
· For jet through use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PJC16-6
PJC16-8
PJC16-10
PJC16-12
PJC20-4
PJC20-6
PJC20-8
PJC20-10
PJC20-12
PJC20-14
PJC20-16
PJC25-6
PJC25-8
PJC25-10
PJC25-12
PJC25-16
PJC25-20
PJC32-6
PJC32-8
PJC32-10
PJC32-12
PJC32-14
PJC32-16
PJC32-20
PJC32-25
PJC42-16
PJC42-20
PJC42-25
PJC42-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
L
(mm)
φd
(mm)
Collet Inner Diameter
(mm)
Collet Outer Diameter
(mm)
A
(mm)

83.00 €

1 9 giorni 654236166.0

83.00 €

1 9 giorni 854238166.3

83.00 €

1 7 giorni 10542310166.3

83.00 €

1 9 giorni 12542312166.3

96.00 €

1 9 giorni 461274205.2

83.00 €

1 9 giorni 661276205.2

83.00 €

1 9 giorni 861278205.7

83.00 €

1 9 giorni 10612710205.7

83.00 €

1 9 giorni 12612712206.4

83.00 €

1 9 giorni 14612714207.3

83.00 €

1 9 giorni 16612716207.3

96.00 €

1 9 giorni 66832.56255.0

96.00 €

1 9 giorni 86832.58255.0

96.00 €

1 9 giorni 106832.510255.0

96.00 €

1 9 giorni 126832.512255.0

96.00 €

1 11 giorni 166832.516255.4

96.00 €

1 9 giorni 206832.520256.5

110.00 €

1 9 giorni 674396325.0

110.00 €

1 7 giorni 874398325.0

110.00 €

1 9 giorni 10743910325.0

110.00 €

1 7 giorni 12743912325.0

110.00 €

1 9 giorni 14743914325.0

110.00 €

1 5 giorni 16743916325.0

110.00 €

1 7 giorni 20743920325.0

110.00 €

1 9 giorni 25743925325.4

128.00 €

1 9 giorni 168350.516425.0

128.00 €

1 9 giorni 208350.520425.0

128.00 €

1 9 giorni 258350.525425.0

128.00 €

1 9 giorni 328350.532425.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Coolant System Apertura passante Features Use the product with oil supplied to the edge surface.

Supporto tecnico