Portamaschi Mega Synchro (maschio di diametro grande per MGT36) (Codici componente)

Portamaschi Mega Synchro (maschio di diametro grande per MGT36)
[Features]
· Compensates for axial misalignment due to synchronization error, and dramatically reduces load during machining.
· Structure smoothly complies even with excessive cutting torque of large diameter taps.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BBT50-MGT36-125

Codice componente
BBT50-MGT36-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

625.00 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Spindle types BT50
Tool Type Maschiatura Holder Length L(mm) 190 Coolant System Centro passante (Lama passante)
Tapping Ability: d-meters M20~M36 L1(mm) 125 φd(mm) 94
Mass(g) 7200 L2(mm) 65 Features It has a structure that smoothly complies with the excessive cutting torque of large diameter tap, compensates for axial misalignment due to synchronization error, and dramatically reduces load during machining.

Supporto tecnico