Fresa a testa torica R a 2 tagli, senza rivestimento, SCD2 (Codici componente)

Fresa a testa torica R a 2 tagli, senza rivestimento, SCD2
  • Sconto volumi elevati
The adoption of a long shank allows for corner rounding in deep sections.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCD2040R02
SCD2040R05
SCD2040R10
SCD2060R02
SCD2060R05
SCD2060R10
SCD2080R05
SCD2080R10
SCD2080R15
SCD2080R20
SCD2100R05
SCD2100R10
SCD2100R15
SCD2100R20
SCD2120R05
SCD2120R10
SCD2120R15
SCD2120R20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

74.06 €

1 Disponibile 10 giorni 40.212706

74.06 €

1 Disponibile 10 giorni 40.512706

74.06 €

1 Disponibile 10 giorni 4112706

77.11 €

1 Disponibile 10 giorni 60.220806

77.11 €

1 Disponibile 10 giorni 60.520806

77.11 €

1 Disponibile 10 giorni 6120806

101.51 €

1 Disponibile 10 giorni 80.525908

101.51 €

1 Disponibile 10 giorni 8125908

101.51 €

1 Disponibile 10 giorni 81.525908

101.51 €

1 Disponibile 10 giorni 8225908

99.33 €

1 Disponibile 10 giorni 100.53010010

99.33 €

1 Disponibile 10 giorni 1013010010

99.33 €

1 Disponibile 10 giorni 101.53010010

99.33 €

1 Disponibile 10 giorni 1023010010

140.52 €

1 Disponibile 10 giorni 120.53611012

140.52 €

1 Disponibile 10 giorni 1213611012

140.52 €

1 Disponibile 10 giorni 121.53611012

140.52 €

1 Disponibile 10 giorni 1223611012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Raggio
Machining Application Tipo piano / Scanalatura Coating Senza rivestimento Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Blade diameter tolerance(mm) -0.03~-0.01

Supporto tecnico