Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M5-05507 |
M5-0708 |
M5-0809 |
M5-0810 |
M5-1012 |
M5-1013 |
M5-1113 |
M5-1315 |
M5-1317 |
M5-1618 |
M5-1719 |
M5-1922 |
M5-2123 |
M5-2224 |
M5-2730 |
M5-3032 |
M5-3236 |
M5-4146 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 151 | 5.5×7 | 307-6156 | 20 | |
17.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 167 | 7×8 | 307-6181 | 30 | |
17.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 174 | 8×9 | 307-6199 | 40 | |
17.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 179 | 8×10 | 307-6202 | 45 | |
19.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 207 | 10×12 | 307-6229 | 70 | |
19.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 208 | 10×13 | 307-6237 | 70 | |
20.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 218 | 11×13 | 307-6253 | 80 | |
21.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 236 | 13×15 | 307-6270 | 115 | |
24.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 252 | 13×17 | 307-6288 | 135 | |
25.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 265 | 16×18 | 307-6300 | 180 | |
27.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 287 | 17×19 | 307-6318 | 220 | |
34.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 320 | 19×22 | 307-6342 | 280 | |
36.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 322 | 21×23 | 307-6369 | 335 | |
38.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 334 | 22×24 | 307-6385 | 380 | |
88.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 412 | 27×30 | 307-6431 | 640 | |
99.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 460 | 30×32 | 307-6466 | 795 | |
102.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 490 | 32×36 | 307-6474 | 950 | |
146.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 593 | 41×46 | 307-6504 | 1760 |
Loading...
Type | Chiave curva a doppia estremità | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 45×6 | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali