Bussola punta a brugola testa a sfera lunga (angolo di inserimento 6,3 mm) (Codici componente)

Bussola punta a brugola testa a sfera lunga (angolo di inserimento 6,3 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Long ball point type.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT2-04BPL
BT2-06BPL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Trusco Code Mass
(g)

17.48 €

1 Disponibile 6 giorni 4383-562654

13.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6383-568556

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 6.3
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Overall length (L dimension)(mm) 121.5 Features Plug type bits can be replaced. Long ball point type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress n.

Supporto tecnico