Manico a testa scorrevole (Codici componente)

Manico a testa scorrevole

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Even if the head is moved to both ends of the bar, there is no protrusion and work is easier to perform.
· The slot created in the bar prevents rotation, so work can be easily performed even when the extension bar is fitted.
· The head can be locked at the center position.
· Stoppers are created on both ends of the bar so the force can be applied by effectively using the length of the bar.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BHM2
BHM3
BHM4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

23.90 €

1 Disponibile 6 giorni 6.3120373-282770

28.85 €

1 Disponibile 6 giorni 9.5200307-5672120

48.24 €

1 Disponibile 6 giorni 12.7250307-5681275

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Features Even if the head is moved to both ends of the bar, there is no protrusion and work is easier to perform.

Supporto tecnico