Lama di alta qualità Pro Power (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99460
99462
99463
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
Max. Rotational Speed
(min⁻¹)

56.43 €

1 Disponibile 5 giorni 1001.62013000

68.66 €

1 Disponibile 8 giorni 1251.6269600

80.38 €

1 Disponibile 8 giorni 1601.8326000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Ferro + Acciaio inox Application For iron and stainless steel Adaptable cutting material Angle Steel, Reinforcing Bar, Iron Pipe, Hanger Rail, Channel Steel, Various Shaped Steel

Supporto tecnico