Nastro telato PET riciclato n.151 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-50

Codice componente
151-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Base marrone Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.3 Adhesiveness 4.65N/10mm
Tensile Strength 46.1N/10mm Color Details Ocher Trusco Code 329-9651
Mass(g) 330 Base Materials Staple Fiber + Recycled PET Adhesive Rubber-Based
Cutting Method Can cut by hand Stretch(%) 7 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro telato PET riciclato n.151, il codice articolo è il seguente: 151-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-50.

Supporto tecnico