Punta a gambo dritto, serie 2, tipo GT100 503 (Codici componente)

Punta a gambo dritto, serie 2, tipo GT100 503
  • Sconto volumi elevati
The go-to part for drilling deep holes. A long drill for high-efficiency machining (Feature 2).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0503-003.170

Codice componente
0503-003.170
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

70.06 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Hole diameter (drill diameter) d1(mm) 3.17 Groove Length l2(mm) 135 work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina
Tool Material Type HSS Overall Length L1(mm) 200 Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130 Standard DIN1869
Blade diameter tolerance h8 Coating Details DM

Si trova sulla pagina di Punta a gambo dritto, serie 2, tipo GT100 503, il codice articolo è il seguente: 0503-003.170.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0503-003.170.

Supporto tecnico