Maschio a spirale per fori ciechi 1013 (Codici componente)

Maschio a spirale per fori ciechi 1013
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· JIS standard compliant tap for blind holes.
· Supports a wide range of work materials from general steel to stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1013-M2.0X0.4
1013-M2.5X0.45
1013-M3.0X0.5
1013-M4.0X0.7
1013-M5.0X0.8
1013-M6.0X1.0
1013-M8.0X1.25
1013-M10.0X1.5
1013-M12.0X1.75
1013-M14.0X2.0
1013-M16.0X2.0
1013-M18.0X2.5
1013-M20.0X2.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Diameter d1 Pitch P
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Length under neck l3
(mm)
Thread Length l2
(mm)
SW
(mm)
Number of Grooves Z Accuracy

34.44 €

1 Disponibile 24 giorni M20.44031542.53OH2

30.10 €

1 Disponibile 24 giorni M2.50.45443164.52.53OH2

25.04 €

1 Disponibile 24 giorni M30.54641953.23OH2

24.56 €

1 Disponibile 24 giorni M40.752521743OH2

24.68 €

1 Disponibile 24 giorni M50.8605.52484.53OH2

25.41 €

1 Disponibile 24 giorni M6162629104.53OH2

32.85 €

1 Disponibile 24 giorni M81.25706.23712.553OH2

39.46 €

1 Disponibile 24 giorni M101.575741155.53OH2

51.14 €

1 Disponibile 24 giorni M121.75828.54817.56.53OH3

72.55 €

1 Disponibile 24 giorni M1428810.5482083OH3

83.36 €

1 Disponibile 24 giorni M1629512.55220104OH3

106.46 €

1 24 giorni M182.5100145525114OH4

117.54 €

1 24 giorni M202.5105155825124OH4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Tool Material Type HSS-E Tap Type Maschio a spirale
Hole type Per foro cieco Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN
Chamfer FormC

Supporto tecnico