Sbavatore EW100VR 495 (Codici componente)

Sbavatore EW100VR 495
Capable of chamfering and deburring of hole entrances and exits by milling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0495-003.000
0495-004.000
0495-005.000
0495-006.000
0495-008.000
0495-010.000
0495-012.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (d1)
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2h6
(mm)
Blade Length l2
(mm)
Length under neck l3
(mm)
Neck diameter d4
(mm)
Tip diameter d3
(mm)

103.41 €

1 24 giorni 37542.1102.20.6

105.11 €

1 24 giorni 47542.7132.90.8

107.37 €

1 24 giorni 510064.795.361.6

114.16 €

1 24 giorni 67553153.91

144.53 €

1 24 giorni 810063.5153.91.2

178.21 €

1 24 giorni 1010066.593.562

195.14 €

1 24 giorni 1210068.391.762.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura foro Tip angle (θ) 90 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio
Single blade, two blades Lama singola Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile
Coating Type A Standard G.S. Coating Details TiAℓN
Shank diameter tolerance h6

Supporto tecnico