Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5022-004.000 |
5022-004.200 |
5022-004.500 |
5022-005.000 |
5022-005.500 |
5022-006.000 |
5022-006.500 |
5022-007.000 |
5022-008.000 |
5022-009.000 |
5022-010.000 |
5022-012.000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | Screwdriver Diameter d2 (mm) | Screwdriver, Long l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.75 € | 1 | 8 giorni | 4 | 185 | 230 | 12 | 45 | ||
158.66 € | 1 | 8 giorni | 4.2 | 195 | 240 | 12 | 45 | ||
160.60 € | 1 | 8 giorni | 4.5 | 205 | 250 | 12 | 45 | ||
193.46 € | 1 | 8 giorni | 5 | 232 | 280 | 16 | 48 | ||
164.57 € | 1 | 24 giorni | 5.5 | 252 | 300 | 16 | 48 | ||
170.78 € | 1 | 8 giorni | 6 | 272 | 320 | 16 | 48 | ||
174.58 € | 1 | 24 giorni | 6.5 | 292 | 340 | 16 | 48 | ||
182.57 € | 1 | 8 giorni | 7 | 322 | 370 | 16 | 48 | ||
223.35 € | 1 | 8 giorni | 8 | 372 | 420 | 16 | 48 | ||
204.87 € | 1 | 8 giorni | 9 | 402 | 450 | 16 | 48 | ||
214.57 € | 1 | 8 giorni | 10 | 460 | 510 | 20 | 50 | ||
252.85 € | 1 | 8 giorni | 12 | 550 | 600 | 20 | 50 |
Loading...
Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiN |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Disponibile | Number of flutes(sheet) | 2 | Standard | G.S. |
Internal oil supply | Available | Blade diameter tolerance | h5 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Screwdriver Diameter d2(mm)
Screwdriver, Long l3(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali