Barra di qualità eccellente tipo A-SCLP-AE (lavorazione di diametri interni / superfici posteriori) (Codici componente)

Barra di qualità eccellente tipo A-SCLP-AE (lavorazione di diametri interni / superfici posteriori)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro interno, foro passante, flangia, foro cieco; forma dell'inserto compatibile: C (80° a due bulloni); angolo di rilievo dell'inserto compatibile: positivo 11° (P); metodo di serraggio: a vite (S).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A12M-SCLPR08-14AE
A16Q-SCLPR09-18AE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Minimum Machining Diameter φA Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
θ Wrench Clamp screw

156.34 €

1 6 giorni 1415012117242924FT-10SB-3060TR

169.75 €

1 6 giorni 18180161593037303.5°FT-15SB-4065TR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape C (Profilo a rombo 80°) Application Diametro interno Selfishly Lato destro
Clamp Shape Attacco a vite Clearance angle 11° Protrusion length (L/D) ~5.5
Lubrication Hole Y/N Disponibile Standard corner R (rε) 0.4

Supporto tecnico