Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KIGHR4532B-4
Selfishly | Lato destro | φd(mm) | 32 | φA(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
F(mm) | 28.2 | H(mm) | 30 | L1(mm) | 200 |
L2(mm) | 27 | T(mm) | 12 | Spring | SP-6 |
Wrench | LW-5 | Washer | W-6 | Clamp Screw | HH6X25 |
Metal Holder | CGH-1L |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali