Scanalatura frontale KGDF, tipo GDFM / GDFMS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GDFM3020N-030DM-PR1225
GDFM4020N-040GM-PR1215
GDFM4020N-040GM-TN90
GDFM6020N-040DM-TN90
GDFMS4020N-040DM-PR1225
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

(mm)
Material W
(mm)
M
(mm)

21.09 €

10 6 giorni 0.3PR12253.0±0.032.3

23.93 €

10 6 giorni 0.4PR12154.0±0.033.3

16.78 €

10 6 giorni 0.4TN904.0±0.033.3

12.80 €

10 9 giorni 0.4TN906.0±0.045.2

10.24 €

10 8 giorni 0.4PR12254.0±0.033.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Selfishly Nessun lato H(mm) 4.3 L(mm) 20

Supporto tecnico