Testa alesatore 830 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
830-S12A20035F
830-S12A20069F
830-S12A20130F
830-S14A20070F
830-S14A20131F
830-S16A25090F
830-S16A25151F
830-S20A25089F
830-S20A25150F
830A-E06D1900H7S12
830A-E06D1905H7S12
830A-E06D2000H7S12
830A-E06D2100H7S12
830A-E06D2200H7S14
830A-E06D2400H7S16
830A-E06D2500H7S16
830A-E06D2540H7S16
830A-E06D2600H7S16
830A-E06D2700H7S16
830A-E06D2800H7S16
830A-E06D3000H7S20
830B-E06D1000H7S12
830B-E06D1200H7S12
830B-E06D1300H7S12
830B-E06D1400H7S12
830B-E06D1600H7S12
830B-E06D1800H7S12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Details Type Overall length (OAL)
(mm)
Shank diameter (DMM)
(mm)
Machining Tolerance
(mm)
Rake angle L3
(mm)
Weight
(kg)
Material type Number of flutes

914.21 €

1 6 giorni 10Short shank14520--450.22-0.23P10R (Cermet)-

914.21 €

1 8 giorni 11Short shank178.520--450.3-0.4P10R (Cermet)-

969.19 €

1 6 giorni 11long shank239.520--450.3-0.4P10R (Cermet)-

962.18 €

1 8 giorni 22Short shank13520--850.5-0.6P10R (Cermet)-

1,020.66 €

1 6 giorni 22long shank19620--1460.5-0.6P10R (Cermet)-

962.18 €

1 8 giorni 26Short shank16625--1060.5-0.7P10R (Cermet)-

1,020.66 €

1 6 giorni 26long shank22725--1670.5-0.7P10R (Cermet)-

962.18 €

1 8 giorni 30Short shank16625--1060.7-1.1P10R (Cermet)-

1,020.66 €

1 6 giorni 30long shank22725--1670.7-1.1P10R (Cermet)-

585.51 €

1 6 giorni 19Head--------

585.51 €

1 6 giorni 19.05Head--H7--P10R (Cermet)6

585.51 €

1 8 giorni 20Head--H7--P10R (Cermet)6

585.51 €

1 8 giorni 21Head--H7--P10R (Cermet)6

585.51 €

1 8 giorni 22Head--H7--P10R (Cermet)6

617.09 €

1 8 giorni 24Head--H7--P10R (Cermet)6

617.09 €

1 6 giorni 25Head--H7--P10R (Cermet)6

617.09 €

1 8 giorni 25.4Head--H7--P10R (Cermet)6

617.09 €

1 6 giorni 26Head--H7--P10R (Cermet)6

617.09 €

1 6 giorni 27Head--H7--P10R (Cermet)6

617.09 €

1 6 giorni 28Head--H7--P10R (Cermet)6

677.92 €

1 8 giorni 30Head--H7--P10R (Cermet)6

555.10 €

1 6 giorni 10Head--H7--P10R (Cermet)6

555.10 €

1 6 giorni 12Head--H7--P10R (Cermet)6

585.51 €

1 6 giorni 13Head--H7--P10R (Cermet)6

585.51 €

1 6 giorni 14Head--H7--P10R (Cermet)6

585.51 €

1 6 giorni 16Head--H7--P10R (Cermet)6

585.51 €

1 6 giorni 18Head--H7--P10R (Cermet)6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank Type Punta a gambo dritto work material Acciaio generico / Ghisa / Acciaio per stampi Coating Y/N N/A
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N N/A Shank diameter (DMM) tolerance(mm) h6
Shank type Cylindrical shank Machining Oil Internal oil supply Specifications For through hole finish machining

Supporto tecnico