Set di svasatori con rivestimento in titanio (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CJ5154T
CJ6152T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Set Content

430.85 €

1 6 giorni 6.3, 10.4, 16.5, 20.5, 25.0 mm (Contained in a Steel Case)

407.98 €

1 6 giorni 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5 mm (Contained in a Steel Case)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single blade, two blades Lama singola Tool Material Type Acciaio rapido Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiN

Supporto tecnico