Set attrezzi tozzi (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ETS-43

Codice componente
ETS-43
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

57.91 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Tipo portatile ad apertura singola Set Content(Point) 43
Material Chrome Vanadium Steel Application Can be used to tighten and loosen various screws and bolts. Function 1 A handy and daily-use tool, ideal for use around the home and in offices, such as for assembling furniture and maintenance, etc.
Function 2 Comes with a ratchet driver convenient for quick turning. Function 3 The monkey wrench can be used for both bolt tightening and pipe turning. Set Content 1 2-way stubby ratchet handles (1/4, 3/8), 3/8 extension tension bar (75 mm)
Set Content 2 Adapter (Concave 3/8 X Convex 1/4) / Ratchet Screwdriver / 2WAY Short Monkey Wrench Set Content 3 Adapter for screwdriver (6.35 mm shaft x 1/4 slot angle) Set Content 4 6.35 mm Shaft Driver Bit (+1, +2, +3, -4, -4.5 -6, Hexagon (3, 4, 5, 6 mm)
Set Content 5 1/4 Insertion Angle Socket (4/4.5/5/6/7/8/9/10/11/12 mm) Set Content 6 3/8 insertion angle socket ((13, 14, 15, 17 mm), (5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4 inch)) Notes 1 Do not use on live electrical equipment.
Notes 2 Please use a product that matches the size of the screws, bolts, and nuts. Notes 3 Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.

Si trova sulla pagina di Set attrezzi tozzi, il codice articolo è il seguente: ETS-43.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ETS-43.

Supporto tecnico