Chiave ad anello chiuso con punta in titanio (per serraggio bulloni a taglio) TSM (Codici componente)

Chiave ad anello chiuso con punta in titanio (per serraggio bulloni a taglio) TSM
  • Sconto volumi elevati
Titanium alloy offset wrench with spike (for construction Torshear bolts).
[Features]
· A wrench made of titanium alloy, lightweight yet rigid.
· Used for torque-shear bolt tightening operations in construction work, designed with emphasis on height and 70 degree angle.
· Mounting holes are available in 2 spots so there will be no issues when mounting fall prevention cables.
[Applications]
Offset wrench dedicated for Torshear bolts, for construction work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSM-16
TSM-20
TSM-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Dimensione larghezza di chiave
(mm)

419.41 €

1 10 giorni 34027

461.79 €

1 Disponibile 10 giorni 37532

479.55 €

1 Disponibile 10 giorni 46036

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave curva su un lato Meccanismo a cricchetto N/A Orientabile (flessibile) N/A
Angolo di compensazione(°) 70 Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo Materiale Titanium Alloy Made

Supporto tecnico