Set bussole (a brugola, con supporto) HSB312 (Codici componente)

Set bussole (a brugola, con supporto) HSB312
  • Sconto volumi elevati
12-piece inch-size socket set for hand tools used for tightening and loosening hex bolts and nuts. With a socket holder. Insertion angle: 9.5 mm, shape: hexagon

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HSB312

Codice componente
HSB312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

108.28 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5 Socket shape 6 Sq.
Width across flat dimension (S Measurement) 1/2 / 17/32 / 3/8 / 7/16 / 5/16 / 5/8 / 9/16 / 19/32 / 11/16 / 3/4 / 11/32 / 1/4 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Mass(g) 490
Set Content 1 3SB-08, 3SB-10, 3SB-11, 3SB-12, 3SB-14, 3SB-16, 3SB-17, 3SB-18, 3SB-19, 3SB-20, 3SB-22, 3SB-24 / With Socket Holder

Si trova sulla pagina di Set bussole (a brugola, con supporto) HSB312, il codice articolo è il seguente: HSB312.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HSB312.

Supporto tecnico