Set bussole Tornado (con supporto) HTR405 (Codici componente)

Set bussole Tornado (con supporto) HTR405
  • Sconto volumi elevati
A socket set designed for loosening right-handed screws.
[Features]
· 12.7 mm drive. A set of 5. Holder included.
· Dedicated for loosening right-handed screws.
· Removal of bolts and nuts is easy by using a tornado socket when the hex part of bolts and nuts cannot be rotated with sockets or offset wrenches.
· A socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed.
· The holder grip is made of resin (with steel ball).
[Applications]
· Maintenance of machinery, automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HTR405

Codice componente
HTR405
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

169.02 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Tipo speciale Width across flat dimension (S Measurement) 17 / 19 / 21 / 22 / 24 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Mass(g) 580 Set Content 1 Tornado Sockets: 4TR-17, 4TR-19, 4TR-21, 4TR-22, 4TR-24 / with socket holder Specifications Dedicated to loosening right-handed screws (dedicated to counterclockwise turning)

Si trova sulla pagina di Set bussole Tornado (con supporto) HTR405, il codice articolo è il seguente: HTR405.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HTR405.

Supporto tecnico