Set bussole a brugola (con supporto) HH410 (Codici componente)

Set bussole a brugola (con supporto) HH410

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Manual hex socket ideal for tightening and loosening hex socket bolts and hex socket set screws.
[Features]
· The socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed improves work efficiency.
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HH410

Codice componente
HH410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

107.13 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 14 / 17 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Mass(g) 850 Set Content 1 Hex Socket: 4H-03, 4H-04, 4H-05, 4H-06, 4H-08, 4H-10, 4H-12, 4H-14, 4H-17/Screwdriver Bit Socket: 4H-P2/With Socket Holder

Si trova sulla pagina di Set bussole a brugola (con supporto) HH410, il codice articolo è il seguente: HH410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HH410.

Supporto tecnico