Trapano lungo per la lavorazione dei metalli, LSDP5.0X250 (Codici componente)

Trapano lungo per la lavorazione dei metalli, LSDP5.0X250
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A long ironworking drill wrapped in a blister pack.
[Features]
· It supports various drilling depths, so drills can be selected from an abundant choice of sizes (groove length, full length).
· A generic type used in the widest ranges of applications.
[Applications]
· Ideal for iron/steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LSDP4.2X150

Codice componente
LSDP4.2X150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.70 €

11.18 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diameter Dc(mm) 4.2 Groove Length L(mm) 75 work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio
Tool Material Type Acciaio rapido Dimensions ℓ2(mm) 4.2 Overall Length L(mm) 150
tip angle(Degree) 118°

Si trova sulla pagina di Trapano lungo per la lavorazione dei metalli, LSDP5.0X250, il codice articolo è il seguente: LSDP4.2X150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LSDP4.2X150.

Supporto tecnico