Set chiavi a brugola (molto lunga, set da 8 pezzi) (Codici componente)

Set chiavi a brugola (molto lunga, set da 8 pezzi)
  • Sconto volumi elevati
The ballpoint is machined into a spherical shape so that it can be used by tilting approximately 25°, allowing bolts to be temporarily tightened more quickly and improving workability. Holders are designed for easy removal and storage of hex key, preventing loss, and for convenient carrying and keeping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BHS-8

Codice componente
BHS-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

86.37 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Width across flat dimension(mm) 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5
Single Product/Set Classification Set prodotto Set Content 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8 Set Content(piece) 8
JAN Code 4984798008010 Trusco Code 432-8086 Mass(g) 228.5/set
Features The ballpoint is machined into a spherical shape so that it can be used by tilting approximately 25°, allowing bolts to be temporarily tightened more quickly and improving workability. Holder can be easily taken off the hexagon wrench and stored to prevent loss and is convenient for carrying and storage.

Si trova sulla pagina di Set chiavi a brugola (molto lunga, set da 8 pezzi), il codice articolo è il seguente: BHS-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BHS-8.

Supporto tecnico