Nastro biadesivo rimovibile spesso per il fissaggio per impieghi pesanti (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T3960

Codice componente
T3960
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

11.38 €

1 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Tipo bianco Width(mm) 15
Length(m) 4 Thickness(mm) 1.35 Color Details White
Mass(g) 42 Features Double-sided tape that holds strongly and peels off cleanly. Application Fixing hooks, indoor plates, wall mounted accessories, etc.
Material (base) Polyolefin based foam, Polyester film Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro biadesivo rimovibile spesso per il fissaggio per impieghi pesanti, il codice articolo è il seguente: T3960.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T3960.

Supporto tecnico