Pinze da presa 111 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

111-5

Codice componente
111-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.13 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 135
With or without Spring Disponibile Aperture of Opening(mm) 0–30 Mouth Depth(mm) 23
Mass(g) 180 Main body: option Main Body JAN Code 4545301007823
Features Can be used in various places such as repair factories, construction sites, and general households.

Supporto tecnico