Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (mm) (mm) | Overall length (L) (mm) | Effective cutting edge length (Ad) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Dimensions Ts (mm) | α° | Dimension K (mm) | Dimension B (mm) | O.D. Tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.09 € | 2 | 6 giorni | 8 | 9.75 | 7 | 7.6 | T05 | 45° | 1.0 | 3.7 | z9 | ||
51.09 € | 2 | 6 giorni | 8.3 | 10 | 7.5 | 7.6 | T05 | 45° | 1.0 | 3.8 | z9 | ||
64.49 € | 2 | 8 giorni | 10 | 11.75 | 9.5 | 9.6 | T06 | 30° | 1.5 | 7.6 | 10 | ||
64.49 € | 2 | 8 giorni | 10 | 12.70 | 9.5 | 9.6 | T06 | 60° | 1.5 | 2.7 | 10 | ||
64.49 € | 2 | 8 giorni | 10.4 | 11.75 | 9 | 9.6 | T06 | 45° | 1.5 | 4.7 | z9 | ||
95.75 € | 2 | 8 giorni | 12 | 15.50 | 12 | 11.5 | T08 | 45° | 1.5 | 5.5 | z9 | ||
95.75 € | 2 | 8 giorni | 12.4 | 15.50 | 12 | 11.5 | T08 | 45° | 1.5 | 5.7 | z9 | ||
148.21 € | 2 | 6 giorni | 16.5 | 18.80 | 15 | 15.2 | T10 | 45° | 1.5 | 7.5 | z9 | ||
119.93 € | 2 | 8 giorni | 20 | 24.70 | 18.5 | 18.3 | T12 | 45° | 1.5 | 7.7 | z9 | ||
119.93 € | 2 | 8 giorni | 20 | 21.10 | 14.9 | 18.3 | T12 | 60° | 1.5 | 5.9 | 10 |
Loading...
Machining Application | Smusso / Altro | Effective rows of blade | 2 | Finish category | Finitura |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Spina di centraggio | Details Type | MM HCD... for Conical Type Gouging and Chamfer, Head for Counter Sink | Material | IC908 |
Coating type | PVD Coating |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D) (mm)(mm)
Overall length (L)(mm)
Effective cutting edge length (Ad)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Dimensions Ts(mm)
α°
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali