Punta sostituibile 2D, tipo P2D (Codici componente)

Punta sostituibile 2D, tipo P2D
Punta indicizzabile in grado di eseguire in modo stabile fori con profondità 2D.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P2D2100FS25M07
P2D2150FS25M07
P2D2200FS25M07
P2D2250FS25M07
P2D2300FS25M07
P2D2350FS32M07
P2D2400FS32M07
P2D2450FS32M07
P2D2500FS32M08
P2D2550FS32M08
P2D2600FS32M08
P2D2650FS32M08
P2D2700FS32M08
P2D2800FS32M08
P2D2850FS32M08
P2D2900FS32M09
P2D3000FS32M09
P2D3100FS32M09
P2D3200FS32M09
P2D3300FS40M09
P2D3350FS40M09
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Effective machining depth
(mm)
Tool No. Nominal Shank length
(mm)
Maximum Machining Diameter
(mm)

316.60 €

1 6 giorni 2112125427803129P2D2100FS25M075623

337.20 €

1 6 giorni 21.512225437803130P2D2150FS25M075623.3

337.20 €

1 6 giorni 2212325447803131P2D2200FS25M075623.6

337.20 €

1 6 giorni 22.512425457803132P2D2250FS25M075623.9

337.20 €

1 6 giorni 2312525467803133P2D2300FS25M075624

337.20 €

1 6 giorni 23.513032477803134P2D2350FS32M076024.3

337.20 €

1 6 giorni 2413132487803135P2D2400FS32M076024.6

337.20 €

1 6 giorni 24.513232497803136P2D2450FS32M076024.9

337.20 €

1 6 giorni 2513332507803137P2D2500FS32M086027.2

337.20 €

1 6 giorni 25.513432517803138P2D2550FS32M086027.3

337.20 €

1 6 giorni 2613532527803139P2D2600FS32M086027.6

337.20 €

1 6 giorni 26.513632537803140P2D2650FS32M086027.9

400.90 €

1 6 giorni 2713732547803141P2D2700FS32M086028.2

400.90 €

1 6 giorni 2813932567803142P2D2800FS32M086028.6

400.90 €

1 6 giorni 28.514032577803143P2D2850FS32M086028.9

400.90 €

1 6 giorni 2914132587803144P2D2900FS32M096031.6

400.90 €

1 6 giorni 3014332607803145P2D3000FS32M096032.2

400.90 €

1 6 giorni 3114532627803146P2D3100FS32M096032.6

400.90 €

1 6 giorni 3214732647803147P2D3200FS32M096033.2

400.90 €

1 6 giorni 3315940667803148P2D3300FS40M097033.6

444.70 €

1 6 giorni 33.516040677803149P2D3350FS40M097033.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Tool Material Type Carburo Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento With/without Oil Hole Disponibile

Supporto tecnico