Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4169N-PV8-B |
4169N-PV8-W |
4169N-PV8-Y |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Color Details | JAN Code | Trusco Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03 € | 4 | Disponibile | 7 giorni | Tipo blu | Blue | 4545722084977 | 491-1270 | 1 Roll | |
27.03 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | Tipo bianco | White | 4545722084991 | 491-1318 | 1 Roll | |
27.03 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | Gialli | Yellow | 4545722084960 | 491-1326 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Width(mm) | 50 | Length(m) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.2 | Adhesiveness | 1.6N/10mm | Tensile Strength | 36N/10mm |
Mass(g) | 490 | Stretch(%) | 180 | Cutting Method | Cutter Required |
1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Color
Color Details
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali