Estrattore per cuscinetti interni (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2010000000021

Codice componente
2010000000021
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number Contained In A Packet

286.12 €

1 Disponibile 6 giorni 1S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Estrattore di cuscinetti Main Body, Related Products Corpo principale Accessory Attachment Size φ8、10、12、15、17、20、25、30mm
Mass(g) 4200 Draw applicable bearing outer diameter(mm) 8~30 Material Carbon Steel, Chrome Molybdenum Steel
Screw Size 1/2-12 Bush Removal: φ21 X φ30 mm, Tool Size: φ30 X φ35 mm Overall Length 395 JAN Code 2010000000021
Trusco Code 758-7627 φ8-17 mm Tapered Attachment Screw Size 5/16-18 φ20-30 mm Tapered Attachment Screw Size 3/8-16
Set Content 11 points Number Contained In A Packet 1S

Si trova sulla pagina di Estrattore per cuscinetti interni, il codice articolo è il seguente: 2010000000021.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2010000000021.

Supporto tecnico